Publique sus productos
PUNTA LOCKER
Punta

PUNTA LOCKER

3.0 de 5 estrellas3.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
LK3 Locker viene de serie con un Abloy Classic-lock y un pedestal de patas ajustables Locker. Todos los gabinetes también están disponibles sin trípode. El Locker se puede instalar en el soporte del asiento SO o PP del zócalo, incluido el montaje en la pared. Cortesía de rakennustieto Finlandia. Estos objetos descargables solo están disponibles en finlandés por el momento.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLK3301
  • Familia de productoLockers
  • Grupo de productosmailbox locker
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1900
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)532
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinetry
  • Código UNSPSC301618