Publique sus productos
PUNTA VKL LOCKER
Punta

PUNTA VKL LOCKER

Traducido por Google,
Adecuado para vestuarios cuando se requiere un mueble alto y pararse frente a un banco. La puerta del gabinete es entonces más corta que el marco del gabinete, por lo que también en el operador de escala mediana para alcanzar el estante superior fácilmente. Cortesía de rakennustieto Finlandia. Estos objetos descargables solo están disponibles en finlandés por el momento.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVKL301
  • Familia de productoLockers
  • Grupo de productosVKL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1700
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)532
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinetry
  • Código UNSPSC301618