Publique sus productos
PUNTA VKZ WARDROBE
Punta

PUNTA VKZ WARDROBE

Traducido por Google,
Los armarios PUNTA VKZ son adecuados para vestuarios donde se quiere ahorrar espacio, y un espacio un poco más estrecho es suficiente. Cada cliente tiene acceso a una parte alta del ejemplo, una chaqueta o un bate, parte ancha y otros bienes. Cortesía de rakennustieto Finlandia. Estos objetos descargables solo están disponibles en finlandés por el momento.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVKZ403
  • Familia de productoLockers
  • Grupo de productosVKZ
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1700
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)532
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinetry
  • Código UNSPSC301618