Publique sus productos
Rada Radamatic 2 Brausekopf
RADA

Rada Radamatic 2 Brausekopf

Traducido por Google,
Cabezal de ducha antivandálico con ángulo de chorro ajustable, conexión de ½", DN15 AG, caudal 9 l/min
Especificaciones
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: brass / stainless steel • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 70 mm optionally extendable to 140 mm • Volume flow: 9 l / min at 3 bar
Especificaciones técnicas
  • Referencia21930410
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido