Publique sus productos
Rada PA - TF Shower Panel Assembly
RADA

Rada PA - TF Shower Panel Assembly

Traducido por Google,
Panel de ducha preinstalado listo para instalar con acabado de acero inoxidable satinado con entrada de tubería única para conexión al suministro premezclado, que incorpora un control de flujo temporizado con botón pulsador Rada TF503 y un cabezal de ducha resistente al vandalismo Rada VR105. Un panel de ducha preinstalado con entrada de tubería única, para conexión al suministro premezclado. Las unidades incorporan control de flujo temporizado con botón pulsador y cabezal de ducha resistente al vandalismo.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada PA-TF (1.1613.040)

    Options

    Adjustable spray angle

    Standard product features

    A ready to install, satin finished, stainless steel panel with single pipe entry for connection to pre-blended supply.

    Units incorporate a Rada TF503 push button timed flow control and Rada VR105 vandal resistant chrome plated shower head with integral strainer and flow regulator.

    Options include an adjustable spray angle.

    Dimensions:

    1217 mm high x 192 mm wide x 156 mm deep.

    Connections:

    Inlet - 15 mm compression to blended water inlet pipe.

    Operation:

    • The flow cycle is activated by pressing the flow button.

    • The flow rate is constant and is automatically turned off after approximately 30 seconds.

    • Further economy of water usage can be achieved by means of an internal flow rate adjuster.

    Pressure/ Flow rates:

    • Minimum maintained pressure with 9 litres/minute flow regulator fitted in the shower head: 0.5 bar.

    • Minimum maintained pressure with flow regulators removed: 0.2 bar.

    • Maximum static pressure: 7.0 bar.

    Materials:

    • Panels: Brushed stainless steel.

    • Stainless steel braided flexible hoses with EPDM liner throughout.

    • Timed flow control: Body and some internal components manufactured from copper alloys.

    • Shower head: Chrome plated copper alloy body with engineering plastic spray plate.

    Product Options

    Adjustable spray angle.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-PA---TF-Shower-Panel-Assembly
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1217
  • Ancho (mm)192
  • Profundidad (mm)156
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioCobre
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido