Publique sus productos
Rada T2 320 Timed Flow Shower Control
RADA

Rada T2 320 Timed Flow Shower Control

Traducido por Google,
Control de ducha con botón pulsador, montaje en superficie, alimentación trasera, acabado cromado, con flujo de tiempo de 30 (±10) segundos. Un control de flujo con botón pulsador expuesto de ½" para uso con suministro oculto alimentado por la parte trasera, que incorpora un cartucho de una pieza para facilitar el mantenimiento y el flujo ajustable. Los controles de la ducha están diseñados para proporcionar aproximadamente 30 segundos de duración del flujo cuando se presiona y se suelta el botón. El cartucho de flujo de tiempo interno ofrece una selección de siete configuraciones de flujo para brindar la tasa de flujo más económica en el rango de presión disponible. Características: Diseño contemporáneo pero robusto. Fácil mantenimiento: cartucho de una pieza. Ahorro de energía y agua: flujo ajustable. Acción sin conmoción. .
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada T2 320 Timed Flow Shower Control (2.1762.062)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button Chrome plated brass.

    Connection:

    • Inlet: ½” BSP male parallel thread fitting.

    • Outlet: 15 mm compression fitting.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the minimum flow restriction position.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-T2-320-Timed-Flow-Shower-Control
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosOther Sanitary
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText