Publique sus productos
Rada VR2-RS Vandal Resistant Shower Head
RADA

Rada VR2-RS Vandal Resistant Shower Head

Traducido por Google,
Grifería de ducha antivandálica para conexión a tubería empotrada con placa fija de rociadores y regulador de caudal de 9 l/min (regulador de 6 l/min suministrado). Conexión BSP de 1/2". Cabezal de ducha resistente al vandalismo. Características: • Cabezal de ducha resistente al vandalismo. • Disponible para aplicaciones expuestas u ocultas. • Combina estilo con alto rendimiento. • Ideal para instalaciones de ocio, establecimientos seguros, escuelas y alojamiento para estudiantes. • Cromado pulido de alta calidad • Instalación fácil y segura.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada VR2-CC

    Rada VR2-ES

    Rada VR2-RS

    Accessories

    AD35

    Extended connection nipple. 250 mm x 1/2" BSP parallel nipple.

    Rada riser pipe

    For use with VR2-ES.

    VR security kit

    Concealed mounting kit, for use with VR2-RS and CC.

    Standard product features

    Size (w x h x d):

    70 x 67 x 105 mm.

    Materials:

    • Body: Brass, chrome finish.

    • Spray cartridge: Engineering plastic.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 5–90°C.

    Pressure range:

    • Recommended minimum maintained pressure at the inlet: 0.2 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet of the fitting: 0.5 bar.

    Spray performance:

    Minimum flow rate required: 4.5 litres/ minute.

    Product Options

    Product reference:

    - Rada VR2-CC:

    For connection to concealed pipework. 15 mm compression fitting connection.

    - Rada VR2-ES:

    For connection to rising surface pipework. 15 mm push fit pipe connection.

    - Rada VR2-RS:

    For connection to concealed pipework. 1/2" BSP connection.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-VR2-RS-Vandal-Resistant-Shower-Head
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)67
  • Ancho (mm)70
  • Profundidad (mm)105
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads

Disponibilidad en regiones

Europa