Publique sus productos
RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet
Archivados

RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet

Rak-Metropolitan bathroom suite has a uniquely designed shape giving a touch of finesse to the Metropolitan bathroom. Rak-Metropolitan is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and a choice of 7 colours.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRAK-METROPOLITAN-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-52CM-MP13AWHA
  • Familia de productoMETROPOLITAN
  • Grupo de productosToilets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)340
  • Ancho (mm)337
  • Profundidad (mm)525
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
  • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
  • Peso Neto (kg)28.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets