Publique sus productos
RAK-MORNING - 66cm Water Closet Rimless Close Coupled
Archivados

RAK-MORNING - 66cm Water Closet Rimless Close Coupled

RAK Ceramics presents RAK-MORNING, a brand-new bathroom collection. An affordable and very wide range, with carefully finished details and quality design to suit international tastes, incorporating the latest rimless technology.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRAK-MORNING-WATER-CLOSET-RIMLESS-CLOSE-COUPLED-S-TRAP-66CM-MORWC1045AWHA-MORWT1800AWHA
  • Familia de productoMORNING
  • Grupo de productosToilets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)365
  • Profundidad (mm)660
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
  • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
  • Peso Neto (kg)34
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets