Publique sus productos
RAK-RESORT - 60 cm Close Coupled Back Open
Archivados

RAK-RESORT - 60 cm Close Coupled Back Open

Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRAK-RESORT-WATER-CLOSET-RIMLESS-CLOSE-COUPLED-BACK-OPEN-P-TRAP-60CM-RST18AWHA-RST10AWHA
  • Familia de productoRESORT
  • Grupo de productosToilets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
  • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
  • Peso Neto (kg)34
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets