Publique sus productos
RAK-SENSATION - Water Closet Wall Hung 52cm
Archivados

RAK-SENSATION - Water Closet Wall Hung 52cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRAK-SENSATION-WATER-CLOSET-WALL-HUNG-52CM-SENWC1446AWHA
  • Familia de productoSENSATION
  • Grupo de productosToilets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
  • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
  • Peso Neto (kg)22.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets