Publique sus productos
Titanium Monomando Lavabo con Válvula 1891 VA1169

Titanium Monomando Lavabo con Válvula 1891 VA1169

Monomando para lavabo con válvula automática y sistema de apertura en agua fría. Ref. 1169 Latón TITANIUM, de líneas puras, consigue plasmar los efectos de claroscuro metalizado propios de un metal tan abundante en la naturaleza como es el titanio. Es una serie de estética industrial y simple pero muy eficiente. Ramon Soler® dispone de un equipo propio de ingenieros que continuamente investigan, y mejoran sus productos, con el objetivo de estar siempre en la vanguardia tecnológica. Como resultado de este trabajo, nacen series en las que una estética y una perfecta funcionalidad se unen. Certificación: AENOR N IS NF IS E0 C3 A2 U3
Especificaciones
  • Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Sistema de ahorro de agua y energia S3 (disponible C3 en algunos modelos) mediante la apertura central en frío Caudal a 3 bar: 11 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB. Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar. Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C. Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
Especificaciones técnicas
  • Referencia18A300069
  • Familia de productoTitanium
  • Grupo de productosTitanium Wash Basin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)103
  • Ancho (mm)170
  • Profundidad (mm)205
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017610
  • Nombre ETIMSanitary taps
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica