Publique sus productos
Drako Termostático Ducha 333402 S

Drako Termostático Ducha 333402 S

Termostático de ducha sin equipo de ducha. Incorpora sistema eficiente Termostop. La serie Drako se concibe para un público que disfruta del diseño y apuesta por la garantía de calidad que la firma Ramon Soler® ofrece. Con Drako se cuida hasta el último detalle, ofreciendo un máximo nivel de resistencia y solidez, por eso se presta especial atención a la calidad de los materiales empleados, a su acabado y su ergonomía.
Especificaciones
  • Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38° Sistema Cooltouch que mantiene las griferias templadas al tacto. Caudal a 3 bar: S12 l/min. Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar. Presión recomendada de uso: 1-5 bar (recomendada 3 bar) Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
Especificaciones técnicas
  • Referencia261885
  • Familia de productoDrako
  • Grupo de productosDrako Bathtub & Shower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)75
  • Ancho (mm)215
  • Profundidad (mm)335
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)2.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011329
  • Nombre ETIMShower mixing tap
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showering
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17
  • Título OmniClass Bathtub Components
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica
Åland
Catar
Argentina
Australia
Burkina Faso
Costa Rica
Albania
China
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Egipto
México
Alemania
Emiratos Árabes Unidos
Brasil
Fiyi
Kenia
Nicaragua
Andorra
Malasia
Chile
Guam
Madagascar
República Dominicana
Austria
Siria
Colombia
Isla Norfolk
Marruecos
Bélgica
Taiwán
Ecuador
Islas Cook
Níger
Bielorrusia
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Togo
Bosnia-Herzegovina
Guyana
Islas Marshall
Túnez
Bulgaria
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Venezuela
Niue
Eslovenia
Nueva Caledonia
España
Nueva Zelanda
Estonia
Palaos
Finlandia
Papúa Nueva Guinea
Francia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Samoa
Grecia
Samoa Americana
Guernsey
Timor Oriental
Hungría
Tokelau
Irlanda
Tonga
Isla de Man
Tuvalu
Islandia
Vanuatu
Islas Faroe
Wallis eta Futuna
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania