Publique sus productos
Alexia Monomando  Lavabo (XL) 3602
Alexia Monomando  Lavabo (XL) 3602

    Alexia Monomando Lavabo (XL) 3602

    Monomando para lavabo (XL) con sistema S2 La serie Alexia combina ángulos rectos y líneas redondeadas en un diseño actual. Es idóneo para baños de última tendencia gracias a su diseño. Con prestaciones de alta fiabilidad y robustez, ha sido pensadA para un alto rendimiento en seguridad, ahorro y confort para el usuario. Además, a nivel técnico, Alexia incorpora las últimas tecnologías para garantizar la máxima seguridad y confort en el baño. De esta manera, cuenta con un sistema de ahorro de agua y energía, una combinación eficiente que incorpora sistemas de apertura central en frío y tope intermedio (apertura escalonada o en dos fases). Así, los sistemas de apertura en frío evitan el consumo innecesario de agua caliente, con el correspondiente ahorro de energía y respeto al medioambiente.
    Especificaciones
    • Cartucho cerámico Ø35 mm Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Caudal a 3 bar: 11 a 12 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB. Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar. Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C. Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36A300506
    • Familia de productoAlexia
    • Grupo de productosAlexia Wash Basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)103
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)205
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica