Publique sus productos
New Fly Monomando Inclinado Lavabo 570101

New Fly Monomando Inclinado Lavabo 570101

Monomando inclinado para lavabo con sistema S2
Especificaciones
  • Cartucho cerámico Ø35 mm Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Caudal a 3 bar: 11 a 12 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB. Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar. Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C. Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
Especificaciones técnicas
  • Referencia57A303533
  • Familia de productoNew Fly
  • Grupo de productosNew Fly Wash Basin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)75
  • Ancho (mm)135
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017610
  • Nombre ETIMSanitary taps
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica