Publique sus productos
RAVAPROOF AVIPAST

RAVAPROOF AVIPAST

Traducido por Google,

AVIPAST es una emulsión bituminosa a base de agua en forma pastosa. Después de la maduración crea una capa indisoluble que no se ve afectada por soluciones ácidas y alcalinas diluidas.

USOS PRINCIPALES
Por su excelente adherencia y su fácil aplicación, es adecuado para la protección de subestructuras de hormigón, construcciones de ladrillo, suelos, cubiertas inclinadas, etc. y protección contra la humedad. También se puede combinar con hormigón y arena y ligante de látex para crear un mortero plástico, de excelente resistencia mecánica, que se puede aplicar en suelos industriales, pavimentos de gimnasios, etc.

COMPOSICIÓN
AVIPAST se produce a partir de betún, en combinación con aditivos especiales y agua. Tiene forma pastosa y no contiene disolventes.

Especificaciones
  • Color: Brown-black

    pH: 8-9 (25°C)

    Density (ASTM D 2939/98): 1050-1150 gr/L

    Residue after evaporation (ASTM D 2939/98): 54-56 % w/w

    Volatiles (ASTM D 2939/98): 44-46 % w/w

    Ash content (ASTM D 2939/98): ≤28 % w/w

    Water content (ASTM D 2939/98): 44-46 % w/w

    Drying time (ASTM D 2939/98): <24h

    Resistance to heat at 100°C (ASTM D 2939/98): No blistering, sagging or slipping

    Resistance to water at 27°C for 24h(ASTM D 2939/98): No blistering or reemulsification

    Flexibility at 0°C (ASTM D 2939/98): Νo cracking / peeling / loss of adhesion

    Flexibility at -4°C (ASTM D 2939/98): Νο cracking / peeling / loss of adhesion

    Water absorption (EN 1062-3): 0,07 kg / m2h

    Adhesion (EN 1542): 1,7 N/mm2

    Permeability (EN ISO 7783): 51,3[SD] (m)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRAVAPROOF-AVIPAST
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioBitumen
  • Diseñado enGrecia
  • Fabricado enGrecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización