Publique sus productos
Ravaproof Maxstoper

Ravaproof Maxstoper

Traducido por Google,

RAVAPROOF MaxSTOPER es una membrana impermeabilizante de nueva generación a base de betún elastomérico, con aditivos poliméricos extra especiales y SBS, con mayor resistencia a la fragilidad en frío (-25°C) y mayor duración, reforzada con fieltro de poliéster no tejido, con arena de sílice en la parte superior y film de polietileno recubierto en la parte inferior.

  • Capa única
  • Sellado perfecto
  • Rollos extra ligeros
  • Betún modificado con SBS 1000% extensible
  • Ahorro de tiempo en mano de obra y aplicación
  • Larga vida útil del material

CARACTERÍSTICAS

  • Tiene una estructura de betún elastomérico con un alto porcentaje de SBS y aditivos poliméricos especiales.
  • Ultraflexible y de larga vida útil.
  • El revestimiento de la superficie superior es arena de sílice, el revestimiento de la superficie inferior es película de PE.
  • Posee resistencia a la fragilidad y flexibilidad a muy bajas temperaturas (-25 C).
  • Soportado con refuerzo de poliéster de alta resistencia.

VENTAJAS

Proporciona una solución perfecta con una sola capa en aplicaciones de techo, terraza, cimientos y cortinas: proporciona una unión perfecta a la superficie de aplicación y tiene una característica de impermeabilidad total.

Por su fórmula especial, es muy ligero en comparación con productos del mismo espesor, brinda comodidad especialmente en aplicaciones verticales (pared, cortina).

Tiene una garantía mínima de rendimiento del producto de 20 años.

Debido a su característica de aplicación de una sola capa, proporciona la ventaja de una aplicación rápida en el campo y ahorra costos de mano de obra y propano.

Especificaciones
  • Thickness : 5.0 mm

    Unit Area Mass : 5.5 kg/m2

    Length : 8 m

    Width : 100 cm

    Deviation from Linearity : pass

    Waterproof : 10kPa

    Dimensional Stability : ≤ 0,6%

    Flexibility in Cold : ≤ - 25 °C

    Flow Resistance : ≥ 100 °C

    Tensile Properties (Length/Width) : 600/600 N/50mm

    Elongation at Break (Length/Width) : 40/40 %

    Resistance to Static Loads : 15 kg

    Joint Sheer Resistance :1000 N/50mm (± 30%)

    Water Vapor Properties : 20 000

    water absorption : 1%

    Binder mass (subsurface) : 2 kg/m2

    SBS modified bitumen elongation : 1600%

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRavaproof-Maxstoper
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización

Disponibilidad en regiones

Asia