Publique sus productos
Ravaproof Stickystoper

Ravaproof Stickystoper

Traducido por Google,

Membrana impermeabilizante autoadhesiva con una película laminada cruzada especial y segura, diseñada para reemplazar las aplicaciones de impermeabilización tradicionales.

  • Fácil de despegar y no requiere soplete
  • Excelente resistencia al desgarro y al impacto con una sola capa.
  • Alto rendimiento de adhesión
  • Aplicación única, rápida, limpia y sencilla.
  • Ahorro de tiempo, costes y mano de obra
  • Rollos extra ligeros
  • Alta resistencia a los productos químicos.

Proporciona una adhesión excelente y continua a la superficie de aplicación gracias a su fórmula especial autoadhesiva ultraflexible. Presenta una alta resistencia al desgarro y a los impactos gracias a la película multicapa de HDPE laminado cruzado de alta densidad en la superficie superior.

CARACTERÍSTICAS

Estructura bituminosa: Membrana elastomérica autoadhesiva de larga duración diseñada con un alto contenido de SBS y aditivos químicos adhesivos especiales.

Refuerzo: Fieltro de poliéster no tejido o fibra de vidrio.

Superficie superior: Película de HDPE laminada cruzada.

Superficie inferior: Película PP siliconada extraíble.

VENTAJAS

Ahorra tiempo gracias a su aplicación rápida y sencilla. Si bien cada capa de materiales de aislamiento deslizante tarda un día en curarse, stickySTOPER XL ahorra mucho tiempo gracias a su adhesión instantánea.

  • Es autoadhesivo, la película se adhiere a la superficie mediante despegue.
  • Proporciona una aplicación fácil y segura con rollos extra ligeros.
  • Puede fabricarse con refuerzo de poliéster o fibra de vidrio según la necesidad.
  • La película de HDPE laminada cruzada ofrece una excelente resistencia a impactos y desgarros. En caso de perforaciones o desgarros que puedan producirse en la superficie de la membrana por cualquier motivo, no hay circulación de agua bajo ella, ya que esta se adhiere completamente a la superficie.
  • Gracias a la película especial de la superficie superior, ofrece alta resistencia al cloro, sulfatos, álcalis y ácidos. Es resistente a los rayos UV.
  • La película de PP siliconada en la superficie inferior se puede despegar fácilmente y unir en frío.
  • Ahorra tiempo, mano de obra y costes ya que no requiere aplicación de soplete.
Especificaciones
  • Thickness: 1.5 mm or 1.6 mm

    Length: 15/20 m

    Width: 100 cm

    Waterproof : 10kPa/60kPa

    Flexibility in cold : ≤ - 20 °C

    Softening Point : ≥ 105 °C

    Tensile properties (Length/Width) : 300/200 N/50 mm

    Elongation XL Film (L/W) : 210/160 %

    Impact resistance : > 220 N

    Tear strength XL film : 340/310 n/mm

    Water vapor properties : min 20 000

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRavaproof-Stickystoper
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización

Disponibilidad en regiones

Asia