Publique sus productos
Ravaproof Stoperproof V

Ravaproof Stoperproof V

Traducido por Google,

STOPERproof V 3MM está diseñado para aplicaciones de impermeabilización de una sola capa en paredes verticales de un solo lado.

  • Una sola capa
  • Diseño fácil de despegar y aplicar.
  • Resistencia superior al desgarro y al impacto
  • Solicitud única, fácil y rápida
  • Ahorro de tiempo, costes y mano de obra

Gracias a su fórmula especial elastomérica ultraflexible, proporciona una adhesión excelente y continua al hormigón recién vertido. Su fieltro de poliéster compuesto proporciona una resistencia superior a la penetración de elementos e impactos. STOPERproof V3MM facilita la impermeabilización de encofrados verticales de una sola cara.

CARACTERÍSTICAS

Estructura bituminosa: Membrana elastomérica de altas prestaciones diseñada con una formulación especial de betún modificado con un alto porcentaje de SBS y polímeros termoplásticos específicos.

Refuerzo: Refuerzo de poliéster compuesto

Superficie inferior: Película de PP siliconada

Superposición: 5 cm de autoadhesivo + 5 cm de película de PE

VENTAJAS

  • Debido al calor de hidratación generado durante el curado del hormigón recién vertido, su formulación especial proporciona una unión continua, homogénea y perfecta al hormigón cortina.
  • Previene la penetración de aire y agua.
  • Cualquier posible pequeña fuga se bloquea en el punto exacto y, por lo tanto, se puede corregir fácilmente mediante relleno.
  • Resistencia superior al desgarro y al impacto.
  • Resistencia superior a elementos penetrantes en la obra.
  • Cuando el hormigón comienza a curar, la superficie de arena fina se ablanda ligeramente con el calor de hidratación, permitiendo que la membrana se adhiera perfectamente al hormigón.
  • La película de PP siliconada en la superficie inferior se despega fácilmente y la superficie autoadhesiva se adhiere fácilmente a una superficie como OSB, nivelando preparada de acuerdo con los detalles del sitio de construcción.
  • Superposiciones autoadhesivas y aplicadas con soplete
Especificaciones
  • Thickness: 3mm (±0,2)

    Mass per unit area: max 3.7 kg/m2 

    Length: 10 m

    Width: 100 cm

    Deviation from linearity : Pass

    Waterproof: 10kPa/60kPa

    Flexibility in cold :≤ -20 °C

    Tensile properties (Length/Width): 900/700 N/50mm

    Elongation at break (Length/Width) : 45/50 (±10)

    Impact resistance : 1000 mm

    Resistance to static loads(EN 12730 Mt.B) : min 10 kg

    Tear resistance (with nails)(Length/Width) : 250/250 N

    Hydrostatic pressure resistance(ASTM D 5385): 70 (100) m (psi)

    Lateral water migration(ASTM D 5385): 70 (100) m (psi)

    Bonding peel strength(ASTM D 903): 4850 N/m


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRavaproof-Stoperproof-V
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización

Disponibilidad en regiones

Asia