Publique sus productos
Hi Delta Hydronic Boilers, 302C-902C
Raypak

Hi Delta Hydronic Boilers, 302C-902C

Traducido por Google,

La familia de calderas hidrónicas Hi Delta de Raypak, 302C-902C, presenta una eficiencia del 84 %, operación en 2 etapas y está disponible en variantes de gas natural o propano.

Características:

  • Todos los modelos Indoor/Outdoor certificados.
  • 84% de eficiencia.
  • Ventilación vertical CAT I, ventilación lateral CAT III. No se requiere extractor para aplicaciones de paredes laterales de hasta 70 pies en el aire de la habitación.
  • Operación de 2 etapas.
  • La "manta de seguridad" patentada del quemador mejora la combustión por etapas, minimiza la instalación, los problemas de arranque y protege los quemadores de la fatiga del metal.
  • Temperatura mínima del agua de entrada de 105ºF.
  • Colectores de hierro fundido con intercambiador de calor de tubos con aletas de cobre. Cabeceras de latón y tubos de cuproníquel disponibles como opciones. Cumple con AB 1953.
  • Capacidad de ventilación de pared lateral. No se necesita extractor para la mayoría de las aplicaciones.
  • Preparado para aire comburente canalizado. Ventilación directa con certificación TruSeal® CSA disponible.
  • Pantalla de estado y centro de diagnóstico a bordo, inglés, sin códigos.
  • Certificado bajo la Norma SCAQMD 1146.2. Cumple con todas las normas de bajo NOx.
  • Disponible para gas natural o propano.
  • Control en cascada de hasta 8 unidades, no requiere secuenciador externo.
  • Cascada en modos de modulación paralelos o secuenciales.
    Especificaciones
      • 100% Factory Fire-Tested 
      • Thermal Efficiency: 84% 
      • VERSA IC® modulating controller with LCD display 
      • Maximum Setpoint: 220°F (104.4°C) 
      • Maximum Outlet Temperature: 230°F (110°C) 
      • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F (40.6°C) 
      • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
      • Cascade up to 8 heaters - No External Sequencer Required 
      • Cascade in Parallel or Sequential Modulation Modes 
      • Full Safety Diagnostics with Fault History 
      • PolyTuf Powder-Coated Cabinet 
      • No Combustible Floor Shield Required 
      • Fan-Assisted 
      • Limited 20-Year Thermal Shock Warranty 
      • Limited 10-Year Closed-System Heat Exchanger Warranty 
      • Patented Burner Security Blanket 
      • SCAQMD Rule 1146.2 Certified, Low NOx < 20 ppm 
      • Proudly Assembled in the USA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHi-Delta-Hydronic-Boilers-302C-902C
    • Familia de productoBoilers & Water Heaters
    • Grupo de productosHydronic Boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniClass Commercial Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos