Publique sus productos
MVB Modulating Vertical Hydronic Boilers 504A-2004A
Raypak

MVB Modulating Vertical Hydronic Boilers 504A-2004A

Traducido por Google,

Las tecnologías consagradas se unen con avances de vanguardia en la caldera vertical de modulación MVB de Raypak. El espacio pequeño ya no es un problema, y nuestro diseño compacto cabe a través de una abertura de puerta de 32” para que sea la opción perfecta para esos proyectos de reacondicionamiento de difícil acceso.

Características:

  • 84 % de eficiencia térmica a plena velocidad; Hasta el 88,4% en carga parcial.
  • Aparato sin condensación con presión de ventilación negativa. Requiere ventilación Cat I.
  • Colectores de hierro fundido con intercambiador de calor de tubo con aletas de cobre estándar. Colectores de latón y tubos de cuproníquel disponibles como opciones. ASME Sección IV construido y estampado, registrado en la Junta Nacional.
  • Certificación CSA de bajo contenido de plomo, menos de 0,25 % de plomo.
  • Certificado según ANSI Z21.13.
  • Temperatura mínima del agua de entrada: 120 °F.
  • Temperatura máxima operable del agua de salida: 235 °F.
  • Modulación electrónica, hasta 1,7:1 Turndown.
  • Paquete de control VERSA IC® con función de reinicio exterior incorporada y pantalla LCD, que incluye sensor del sistema, sensor indirecto y sensor de suministro indirecto.
  • Luces de visualización de estado.
  • Control en cascada de hasta 8 unidades, no requiere secuenciador externo.
  • Cascada en modos de modulación paralelos o secuenciales.
  • Centro de Diagnóstico con Historial, Inglés, sin códigos.
  • Puerto Modbus RTU BMS (RS485).
  • Interfaz BMS de 0-10 V CC (punto de ajuste o accionamiento directo).
  • Todos los modelos de construcción interior/exterior.
  • Certificado bajo la Norma SCAQMD 1146.2. Cumple con todas las normas de bajo NOx.
  • Diseñado con componentes del sistema combinados con precisión.
  • El diseño de espacio mínimo instalado (5,4 pies cuadrados) se adapta a espacios reducidos y reemplaza fácilmente las calderas más grandes.
  • 100 % probado en fábrica contra incendios.
  • El gabinete completo protege todos los controles y el cableado. Acabado de pintura en polvo resistente al óxido.
  • Adecuado para altitudes de hasta 10 000 pies (reducción de potencia por encima de 2000 pies).
  • No se requiere drenaje de condensado de caldera (diseño patentado)
  • Disponible para gas natural o propano.
  • Filtro de aire de combustión integral (MERV8).
  • Múltiples salidas de bomba: bomba de caldera, bomba del sistema, bomba indirecta.
  • Operación silenciosa.
  • Orgullosamente ensamblado en los Estados Unidos.

Opciones:

  • Sensor de aire exterior (B-32)
  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarma con Campana de 4” (E-5)
  • Corte por bajo nivel de agua (F-10)
  • Arranque con agua fría (no para sistemas de agua potable)
  • Carrera de agua fría
  • Neutralizador de Condensados (Z-12)
Especificaciones
    • 84% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Electronic modulation, 60% minimum fire 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Maximum outlet water temperature: 235°F (112°C) 
    • Minimum acceptable inlet water temperature: 120°F (49°C) 
    • Limited 20-year thermal shock warranty 
    • Limited 10-year heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Proudly Assembled in the USA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMVB-Modulating-Vertical-Hydronic-Boilers-504A-2004A
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosHydronic Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniClass Commercial Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos