Publique sus productos
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
    Recasens

    RECSCREEN 4000P

    RecScreen 4000P: screen de poliéster panamá con coef. de abertura del 1%

    Tejido de screen de poliéster de hilo fino con estructura panamá (esterilla 2/2), compuesto por 30% poliéster de alta tenacidad y 70% PVC. Su coef. de abertura del 1% proporciona unas prestaciones reforzadas de confort térmico, control de deslumbramientos y privacidad, sin prescindir de una buena visibilidad al exterior y un buen aprovechamiento de luz natural.

    Gracias a sus propiedades acústicas de absorción, es un tejido idóneo para reducir la reverberación en el interior de locales diáfanos de gran superficie.

    Especialmente diseñado para la confección de artículos de protección solar interior y exterior, mobiliario tapizado y autoportante, de interior y de exterior y revestimiento de paredes y techos.

    Los objetos BIM de RECASENS alojan un programa que permite al usuario realizar los cálculos de propiedades térmicas y visuales adaptándolos a los datos específicos de su proyecto.

    DATOS DE CONTACTO

    España: prescripcion(arroba)recasens.com / +34 696 929 597

    Fuera de España: export(arroba)recasens.com / +34 932 002 700

    Especificaciones
      • Gama de colores: 10 colores
      • Uso: interior y exterior
      • Peso: 475 gr/m2
      • Espesor: 0,51 mm
      • Ancho: 300 cm
      • Longitud de pieza: 30 m
      • Resistencia a tracción: 190/165 daN/5 cm
      • Resistencia al desgarro: 10/10 daN
      • Resistecia a la abrasión: >=130.000 ciclos
      • Resistencia al frío y al calor: -30°C / +70°C
      • Solidez de color a la luz: 7 (Muy buena)
      • Solidez de color a la intemperie: 4-5 (Buena-Excelente)
      • Comportamiento en ambiente salino: Sin ampollamiento, sin agrietamiento, sin cambios
      • Tratamiento anti-bacterias: hasta 99% de reducción del crecimiento de bacterias
      • Tratamiento anti-hongos: no hay crecimiento de hongos, tejido fungistático - Grado 0
      • Clase de reacción al fuego: Clase 1 (UNE-EN 13773) y B,s2-d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Coef. de absorción acústica: 0,55
      • Coef. de reducción de ruido: 0,50
      • Sistema de gestión de la calidad: ISO 9001
      • Test de olor: 2 (Perceptible no molesto)
      • Factor de protección ultravioleta - UPF: 40 a 50 (Excelente protección)
      • Conformidad REACH
      • Certificado Greenguard Gold
      • Certificado Oeko-Tex
      • Libre de plomo
      • Libre de ftalatos
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRECSCREEN-4000P
    • Familia de productoScreen de poliéster
    • Grupo de productosProtección solar, mobiliario tapizado, mobiliario autoportante y arquitectura textil interior
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)0.51
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)30000
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectTextil - Alfombras, moquetas, cortinas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Shades
    • Número OmniClass23-17 21 00
    • Título OmniClass Protection of Openings
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE
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
    Productos similares