Publique sus productos
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
RECSCREEN 7000
    Recasens

    RECSCREEN 7000

    RecScreen 7000: screen de poliéster sarga con coef. de abertura del 3%

    Tejido de screen de poliéster de hilo fino con estructura sarga, compuesto por 30% poliéster de alta tenacidad y 70% PVC. Su coef. de abertura del 3% proporciona un buen equilibrio entre confort térmico, visibilidad al exterior, control de deslumbramientos, aprovechamiento de luz natural y privacidad.

    Especialmente diseñado para la confección de artículos de protección solar interior y exterior, mobiliario tapizado y autoportante, de interior y de exterior, y revestimiento de paredes y techos.

    Los objetos BIM de RECASENS alojan un programa que permite al usuario realizar los cálculos de propiedades térmicas y visuales adaptándolos a los datos específicos de su proyecto.

    DATOS DE CONTACTO

    España: prescripcion(arroba)recasens.com / +34 696 929 597

    Fuera de España: export(arroba)recasens.com / +34 932 002 700

    Especificaciones
      • Gama de colores: 6 colores
      • Uso: interior y exterior
      • Peso: 440 gr/m2
      • Espesor: 0,51 mm
      • Ancho: 300 cm
      • Longitud de pieza: 30 m
      • Resistencia a tracción: 175/155 daN/5 cm
      • Resistencia al desgarro: 13/12,5 daN
      • Resistecia a la abrasión: >=130.000 ciclos
      • Resistencia al frío y al calor: -30°C / +70°C
      • Solidez de color a la luz: 7 (Muy buena)
      • Solidez de color a la intemperie: 4 (Buena)
      • Comportamiento en ambiente salino: Sin ampollamiento, sin agrietamiento, sin cambios
      • Tratamiento anti-bacterias: hasta 95% de reducción del crecimiento de bacterias
      • Tratamiento anti-hongos: no hay crecimiento de hongos, tejido fungistático - Grado 0
      • Clase de reacción al fuego: Clase 1 (UNE-EN 13773) y B,s2-d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Sistema de gestión de la calidad: ISO 9001
      • Test de olor: 2 (Perceptible no molesto)
      • Factor de protección ultravioleta - UPF: 29 a 39 (Excelente protección)
      • Conformidad REACH
      • Certificado Greenguard Gold
      • Certificado Oeko-Tex
      • Libre de plomo
      • Libre de ftalatos
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRECSCREEN-7000
    • Familia de productoScreen de poliéster
    • Grupo de productosProtección solar, mobiliario tapizado, mobiliario autoportante y arquitectura textil interior
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)0.51
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)30000
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectTextil - Alfombras, moquetas, cortinas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Shades
    • Número OmniClass23-17 21 00
    • Título OmniClass Protection of Openings
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE
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
    Productos similares