Publique sus productos
Kado Lux HiFlow 200 Exhaust Fan Square Matte Black
Kado Lux HiFlow 200 Exhaust Fan Square Matte Black
Kado Lux HiFlow 200 Exhaust Fan Square Matte Black
    Reece

    Kado Lux HiFlow 200 Exhaust Fan Square Matte Black

    Traducido por Google,
    Combinando un diseño moderno con un alto rendimiento, la gama de extractores Kado Lux HiFlow incorpora la última tecnología de extracción al baño. Con un panel frontal moderno y discreto diseñado para una extracción de aire más eficaz, la gama Lux HiFlow está disponible en acabado blanco mate y negro mate para adaptarse a cualquier espacio. El extractor Lux HiFlow 200 con panel frontal cuadrado es ideal para su instalación en aseos, baños y lavaderos. Los conductos y la rejilla se venden por separado.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2020353
    • Familia de productoKado
    • Grupo de productosLux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-19
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)270
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText