Publique sus productos
Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Chrome
Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Chrome
Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Chrome
    Reece

    Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Chrome

    Traducido por Google,
    En consonancia con los principios del diseño minimalista, las líneas depuradas de Mizu hacen de la simplicidad la protagonista. La rejilla empotrable redonda Mizu Drift de 50 mm se integra a la perfección con el suelo, garantizando un resultado tan funcional como elegante. Fabricada con un cuerpo de latón macizo, su llamativo acabado es extremadamente resistente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia202280
    • Familia de productoMizu
    • Grupo de productosDrift
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)19
    • Ancho (mm)67
    Información relacionada
    • Material principalDR Brass
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia