Publique sus productos
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
    Reece

    Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel

    Traducido por Google,
    Aproveche al máximo el espacio de su cocina a diario con la confiable gama de fregaderos Memo Hugo. El fregadero Memo Hugo de 1 3/4 cubetas ofrece un diseño práctico y sencillo. Fabricado en acero inoxidable de grado 304 de alta calidad, la gama Hugo ofrece durabilidad de por vida y la flexibilidad de instalación tanto empotrada como bajo encimera.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2402707
    • Familia de productoMemo
    • Grupo de productosHugo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)220
    • Ancho (mm)751
    • Profundidad (mm)446
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía