Publique sus productos
Faucet Strommen Vara Disc Single Rail Shower Armada Bronze (3 Star)
Faucet Strommen Vara Disc Single Rail Shower Armada Bronze (3 Star)
    Reece

    Faucet Strommen Vara Disc Single Rail Shower Armada Bronze (3 Star)

    Traducido por Google,
    Vara de Faucet Strommen es una refinada colección de grifería, duchas y accesorios fabricados en Australia, que se caracteriza por un diseño atemporal, una artesanía precisa y un rendimiento duradero. Con una geometría limpia y proporciones equilibradas, la ducha Vara Single Rail está disponible en dos diseños de manija distintos: Disc, con un borde finamente moleteado que mejora el agarre en el punto principal de interacción; y Fin, definida por un perfil delgado y escultural que ofrece una expresión más ligera y lineal. La alcachofa de ducha con micrófono, de inspiración industrial, está diseñada para integrarse a la perfección con los demás elementos de la ducha Vara. La colección está disponible en 19 acabados arquitectónicos, que incluyen cromo, mates, latóns orgánicos en constante evolución y una rica paleta de tonos metálicos cepillados y pulidos. Fabricados y acabados íntegramente en Australia, cada producto Vara está construido para durar toda la vida, respaldado por la garantía de 40 años de Faucet Strommen, que brinda la confianza de que Vara funcionará y mantendrá su elegancia durante décadas, no solo años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia40445
    • Familia de productoFaucet Strommen
    • Grupo de productosVara
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia