Luminaria de regleta individual ICE Basis m600, con LED, potencia del sistema: 10 - 18 W, flujo luminoso de la luminaria 1320 - 2200 lm, índice de reproducción cromática CRI>80, 4000 K, blanco neutro, tolerancias de color SDCM 3, vida útil del LED L80 72'000 h, seguridad fotobiológica: la luminaria no supone ningún peligro (RG0), 230 V, carcasa de chapa de acero, blanco, difusor de policarbonato (PC) blanco satinado, haz de luz omnidireccional, 1 equipo de control integrado, ON/OFF, potencia del sistema y selección de 4 niveles de flujo luminoso, configurable directamente en la luminaria: ␍10-13-15-18 W / 1320-1640-1880-2200 lm clase de protección I, tipo de protección IP20, prueba de hilo incandescente 850 °C, resistencia al impacto: IK 07, este producto Contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética B y número de registro EPREL: 1249144 L = 577 mm, B = 65 mm, H = 58 mm
Especificaciones
Features
Mounting rail made of galvanised steel sheet, white
Opal diffuser made of polycarbonate
High luminous efficacy of up to 140 lm/W
Extremely even spread of light
Low-priced and universally applicable
Substitute for battens equipped with conventional linear fluorescent lamps
Robust and durable
Specifications
For mounting on ceilings and for pendant mounting with pendant tube, steel wire/catenary suspension
Opal diffuser for enhanced glare control
Different lengths can be combined
Beam angle: all-round beam
Electronic control gear integrated, ON/OFF Multilumen or adjudimmable digital DALI2
Available with emergency unit (single battery 3 h)
for ambient temperatures –10 to +40 °C, with emergency unit 0 to +35 °C
Fields of application
Industry: corridors, garages, bike rooms, secondary rooms