Publique sus productos
CHAN-S-BO CR667 LED2050-840 DALI
REGENT

CHAN-S-BO CR667 LED2050-840 DALI

Traducido por Google,
Luminaria de techo empotrable Channel S Boost Office con LED, potencia del sistema: 21,5 W, potencia en espera 0,5 W, flujo luminoso de la luminaria 2050 lm, índice de reproducción cromática CRI > 80, temperatura de color 4000 K, blanco neutro, tolerancias de color SDCM 2, vida útil del LED L80 50'000 h, apta para oficina y sin deslumbramiento según EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), seguridad fotobiológica: la luminaria no supone ningún peligro (RG0), 230 V, emisión de luz directa, perfil soporte de aluminio anodizado en color natural, óptica Boost, para una óptica de rejilla optimizada para LED, adecuada para oficina y muy estética, de plástico de alta calidad, 1 equipo de control integrado, DALI2, con cableado sin halógenos, óptica Boost con óptica y diseño específicos para LED. Apto para uso en oficinas y sin deslumbramiento según EN 12464-1 (UGR < 19 y Lmax > 65° < 3000 cd/m2) sin visión directa del LED gracias a la óptica primaria satinada y a la óptica de lamas de bajo brillo, con una calidad de luz sin restricciones. Clase de protección I, tipo de protección IP20, prueba de hilo incandescente 650 °C, resistencia al impacto: IK 08 para temperaturas ambiente de -5 a +30 °C, este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética B y número de registro EPREL: 1249130 L = 667 mm, B = 86 mm, EL = 651 mm, EB = 65 mm, ET = 60 mm
Especificaciones
  • Features

    • "S" as in slim: Aesthetic design, extremely compact dimensions, 65 x 60 mm
    • Available with integrated RUN Diffuser or office-compatible RUN+ Diffuser for continuous, seamless lines of light allowing precise planning up to 24 m length
    • Channel S Boost Office: very aesthetic louvre optics optimized for LED, particularly efficient, planning according to EN 12464-1, up to 3600 lm / 1,2 m
    • Economical overall solution featuring maximum ergonomics for the user
    • Visually perfect transition from profile to diffuser without gasket
    • Shadow-free line of light and timeless design
    • Asymmetrical light distribution for standard-compliant blackboard lighting and wall illumination

    Specifications

    • 100% direct light emission
    • End faces feature expansion compensation, generating a visually seamless, flush-mounted diffuser effect
    • Support profile and ends (visible part) in natural anodised aluminium
    • No visible screws
    • Colour temperature can be adjusted individually with the Tunable White technology
    • LED batten luminaire replaceable on site
    • Dimmable digital DALI
    • Operating unit integrated
    • Also available ceiling and wall mounted luminaires as well as system without cover frame

    Fields of application

    • Office & Education
      offices, open-plan offices, staff training facilities, conference rooms, libraries, classrooms, circulation zones
    • Industry
      working areas
    • Retail & Hospitality
      Checkout areas, shopping malls
Especificaciones técnicas
  • Referencia2050-840
  • Familia de productoLinear luminaires
  • Grupo de productosChannel S
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Flexible Lighting
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000028
  • Nombre ETIMLamps
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniClass Lamps

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía África