Publique sus productos
F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

Traducido por Google,
Los rociadores modelo F1 Res se utilizan para protección residencial contra incendios de acuerdo con la norma UL 1626*. Para tipos de techo: Liso Plano Horizontal, o con vigas, o inclinado, de acuerdo con las ediciones NFPA 13D, 13R o 13 2013. Asegúrese de que el tamaño del orificio, la clasificación de temperatura, el estilo del deflector y el tipo de rociador estén de acuerdo con las normas publicadas más recientes de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios o la autoridad de aprobación competente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF1RE
  • Familia de productoCommercial quick response
  • Grupo de productosF1FR Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Terminal de extinción de incendios
  • Nombre UNSPSCFire sprinkler heads
  • Código UNSPSC46191610
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDry-Pipe Sprinkler Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Oceanía Norteamérica Europa África
Catar
Australia
Canadá
Alemania
Sudáfrica
China
Estados Unidos
Italia
Emiratos Árabes Unidos
Polonia
Israel
Reino Unido
Kuwait
República Checa
Rumanía
Rusia
Suecia