Publique sus productos
Commercial Tankless System - Wall Mounted

Commercial Tankless System - Wall Mounted

Traducido por Google,

Sistema comercial sin tanque Rheem®

Esta solución personalizada sin tanque llega al lugar de trabajo ensamblada de fábrica con conexiones de un solo punto, que incluyen:

  • Calentadores de agua sin tanque de condensación RTGH-CM95
  • Múltiple de control del sistema instalado de fábrica
  • Múltiple de agua y gas predimensionado
  • Cableado eléctrico
  • Líneas de condensado

Configuraciones

  • Sistema montado en la pared
  • Sistema suspendido
  • Sistema independiente

Opciones del sistema

  • 2-6 unidades sin tanque por sistema
  • Sistemas de interior y exterior
  • Opciones de ventilación comunes para hasta 10 unidades
  • Fácil manifolding de hasta 20 unidades

Solución diseñada por Rheem

  • Escalable de 11 000 BTU/h a 1 199 400 BTU/h por sistema (6 unidades como máximo por rack del sistema, se pueden vincular múltiples racks hasta un total de 20 unidades o 3 998 000 BTU/h)
  • Múltiples configuraciones
  • Opciones para futuras ampliaciones

Ahorros de instalación

  • Reduzca los costos de instalación con conexiones de un solo punto Las mejores soluciones de la industria
  • Espacios libres mínimos de lado a lado = 1/2 pulgada (a combustibles)
  • Caudal mínimo = 0,26 GPM
  • Tasa de activación mínima = 0,40 GPM
  • Certificación UL-1738 y ULC-S636 en accesorios de ventilación de PP Redundancia

Eficiencia

  • Hasta un 96 % de eficiencia térmica con intercambiador de calor de condensación de acero inoxidable
  • Controles electrónicos inteligentes diseñados para aumentar la eficiencia energética y la seguridad

Actuación

  • Compatible con accesorios de bajo flujo : la tasa de flujo mínima de la industria de 0,26 GPM y la tasa de flujo mínima de activación de 0,40 GPM garantizan que el usuario recibirá agua caliente incluso en situaciones de baja demanda
  • Kit de bomba de recirculación listo : se combina rápidamente con nuestro kit de bomba de recirculación para proporcionar agua caliente instantánea en el grifo2

Fácil instalación y servicio

  • Capacidad para ventilar con aire de la habitación
  • Las unidades interiores de gas natural son compatibles con ventilación común hasta 10 unidades
  • Venteo común con Polipropileno
  • Neutralizador de condensados incorporado
  • Compatibilidad con línea de gas de 1/2" en todos los modelos
  • ¡Exclusivo! Aviso de mantenimiento Configuración de alertas : parpadeo de un código de advertencia para solicitar una revisión de servicio
  • Sistema de autodiagnóstico para una fácil instalación y servicio
  • La pantalla digital muestra el ajuste de temperatura y los códigos de mantenimiento
  • Sistema de ventilación directa de dos tubos diseñado para tubería de PVC (hasta 38 pies de tubería de PVC de 3" o 5 pies de tubería de PVC de 2")
  • Capacidad de gran altitud de hasta 8400 pies
  • Tamaño de proyecto comercial disponible de los ingenieros de aplicaciones de Rheem
  • Control remoto digital y cable de termostato de 10 pies incluidos
  • Protección contra congelamiento a -30°F

Tecnología

  • Modelos de control múltiple: con enlaces traductores instalados de fábrica hasta 20 unidades
  • Programación de arranque en caliente: ayuda a minimizar la fluctuación en la temperatura del agua, conocida como "sándwich de agua fría", durante los períodos de operación frecuente de encendido/apagado
  • ¡Exclusivo! Envoltura de película de sobrecalentamiento con el mejor espacio libre de lado a lado de la industria de 1/2 pulgada

Partes y Accesorios

  • Kit de bastidor EZ
  • Ventilación común: kits de cabecera de ventilación directa y aire ambiental
  • Sistema de tratamiento de agua AllClear®
Especificaciones
  • Specifications

    • 95 - 96% Thermal Efficiency  
    • Standard Max High Temperature 185 ºF
    • Manifold Control Models link up to 20 units
    • Common Venting Compatible
    • Service valves included
    • 199,900 BTU/h per unit
    • Commercial Project Sizing Available
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCTS_WM
  • Familia de productoTankless
  • Grupo de productosCommercial Gas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70_38_45
  • Descripción Uniclass 2015Instantaneous hot water supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniClass Gas Instantaneous Hot Water Heaters