Publique sus productos
Large Volume Electric Commercial Water Heater

Large Volume Electric Commercial Water Heater

Traducido por Google,

Los calentadores de agua comerciales eléctricos de gran volumen ahorran energía y están disponibles en modelos de almacenamiento de 150 a 2500 galones

características y beneficios
Los calentadores de agua comerciales eléctricos de gran volumen y alta potencia ahora están disponibles en almacenamiento de 150 a 2,500 galones (redondo vertical, cuadrado vertical y horizontal) ¡con rendimiento de ahorro de energía!

  • Tanque de acero revestido de vidrio
  • Elementos calefactores Incoloy™
  • Fusible interno (más de 120 amperios)
  • Camisa de acero galvanizado con acabado esmaltado
  • Ánodos de magnesio
  • Termostato de inmersión
  • Límite alto de restablecimiento manual
  • Puertas batientes de longitud completa con cerradura con llave
  • Conexiones del bloque de terminales
  • Válvula de alivio de temperatura y presión ASME
  • Base deslizante de canal de hierro (excepto modelos redondos de 150 y 200 galones)
  • Operación de temperatura de 180° F
  • Presión de trabajo de 125 PSI
  • Limpieza manual de sedimentos
  • Bandeja de drenaje de seguridad (modelos cuadrados)
  • Interruptor de encendido/apagado de voltaje de control con luz piloto
Especificaciones
    • 150 to 2,500-Gallon Capacities
    • Voltages: 208, 240, 277, 380, 415, 480 and 600
    • Vertical Round & Square and Horizontal
Especificaciones técnicas
  • Referenciaevro-ehs-evs-large-volume-water-heater
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosCommercial Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos