Donde la eficiencia energética es esencial, la bomba de calor de aire a agua ofrece 150 °F en un paquete supereficiente y supercompacto
Altamente eficiente
En promedio, el 25% del costo operativo de un calentador de agua eléctrico. Suministra agua caliente con un coeficiente de rendimiento (COP) del sistema superior a 4,0 a 80 grados de temperatura ambiente y 60 % de humedad relativa. Esto hace que su funcionamiento sea sustancialmente más económico que la electricidad, el gas natural o el propano. Las bombas de calor también se pueden utilizar como precalentamiento de otros tipos de combustible. Contribuye al aumento general de la eficiencia del edificio y puede calificar para puntos LEED.
Más opciones de ubicación
La bomba de calor se puede ubicar en interiores o exteriores para liberar espacio interior valioso. A diferencia del gas, la bomba de calor puede extraer aire y descargarlo dentro del área circundante, por lo que no está limitada por la ventilación.
Múltiples Configuraciones
Diseñado para opciones de descarga vertical u horizontal, con la opción de convertir a canalizado con kit. Los modelos de descarga horizontal también se pueden apilar de dos en dos para reducir el espacio que ocupa la planta con el kit.
Se adapta a la mayoría de los climas templados
La descongelación automática permite un rendimiento continuo en condiciones de temperatura ambiente baja al desviar una parte del refrigerante caliente al serpentín del evaporador para derretir el hielo que se pueda formar. Además, el evaporador es de cobre revestido con epoxi para brindar protección adicional en atmósferas corrosivas, y la unidad ha sido probada en condiciones ambientales de hasta 104 °F.