Publique sus productos
Rheem IKONIC Super High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater with Recirculating Pump

Rheem IKONIC Super High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater with Recirculating Pump

Traducido por Google,
  • .96 UEF – Clasificación ENERGY STAR®
  • Ahorre hasta un 33% por año en costos de energía
  • Calificado para reembolsos de servicios públicos locales
  • Wi-fi incorporado

Descripción general

Fácil instalación

  • La ventilación de PVC funciona hasta 70' (2"), 150' (3")
  • Fácil configuración con pantalla digital de texto completo y sin interruptores DIP
  • Gas de campo convertible de gas natural a LP- kit de conversión incluido

Listo para modificaciones

  • Permite la ventilación flexible a través de la ventilación B existente hasta 50'
  • Compatibilidad con línea de gas de 1/2" (sujeto al código local)
  • Aprobado para instalaciones en entornos de casas prefabricadas (casas móviles)

Características clave

  • Los intercambiadores de calor primario y secundario de acero inoxidable brindan mayor eficiencia y durabilidad
  • La programación Hot-start™ garantiza que la unidad esté lista entre usos consecutivos, lo que evita ráfagas de agua fría. ¡Exclusivo de Rheem®!
  • Bomba de recirculación incorporada para agua caliente instantánea en el grifo (modelos SR)
  • Capacidad wifi EcoNet® incorporada para control directo desde su dispositivo (opcional para modelos S)
Especificaciones
  • Dimensions

    Product Depth (in.)13.69"
    Product Height (in.)28.56"
    Product Width (in.)17.31"

    Details

    EcoNet EnabledYes
    Fuel TypeNatural Gas & Propane Field Convertible
    UEF0.96
    Primary Warranty15 Yrs.
    Low NoxYes
    High Altitude CompliantYes
    Recirculation Pump Included

    Standard on SR Models

    Water Savings Setting IncludedYes
    Max GPM11.2
Especificaciones técnicas
  • Referenciaikonic-super-high-efficiency-condensing-tankless-gas-water-heater
  • Familia de productoTankless
  • Grupo de productosResidential Gas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniClass Gas Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos