Publique sus productos
RGEHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E

RGEHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E

Traducido por Google,
Las unidades Resolute se entregan cargadas, cableadas y probadas de fábrica, con compresores de dos etapas y opciones de flujo de aire convertibles en campo para un rendimiento confiable. Entre sus características más destacadas se incluyen un conjunto de ventilador interior deslizable, conexiones eléctricas de un solo punto y un filtro deslizable de 5 cm para mayor comodidad durante el servicio y el mantenimiento rutinario. Disponible en tamaños nominales de 15 a 25 toneladas, Resolute es una excelente opción para diversas aplicaciones comerciales. Características destacadas: - Paneles de acceso con bisagras, bandeja de drenaje de condensado deslizable, economizadores instalados de fábrica y cableado de un solo punto para un servicio, mantenimiento e instalación más rápidos y sencillos - Maximice el control de la humedad sin comprometer el punto de ajuste deseado con HumidiDry®, lo que brinda ahorro de energía, rendimiento y comodidad - PlusOne® Diagnostics ClearControl™ incluye control digital directo (DDC) instalado de fábrica y sensores para una fácil conectividad a través de Modbus®, LonWorks® o BACnet® Opciones de energía disponibles: 208-230 V / trifásica / 60 Hz • 460 V / trifásica / 60 Hz Garantía limitada (aplicaciones comerciales): Piezas: 1 año • Compresor: 5 años • Intercambiador de calor estándar: 10 años • Intercambiador de calor de acero inoxidable: 20 años. Paquetes de garantía extendida adicionales disponibles a través de ProtectionPlus®. Todas las unidades se prueban en fábrica y se envían con carga de refrigerante R-454B.
Especificaciones
    • Nominal sizes: 15-25 Tons
    • Up to 10.8 EER / 14.0 IEER
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Fin and Tube Evaporator, MicroChannel Condenser
    • Standard PlusOne® ClearControl™
    • Optional PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Especificaciones técnicas
  • Referenciargehyb-resolute-line-classic-series-packaged-ge
  • Familia de productoPackaged Gas/Electric
  • Grupo de productosRGEHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Número OmniClass23-33 39 11
  • Título OmniClass Air Conditioners