Publique sus productos
PowerPack ASME Electric Commercial Water Heaters

PowerPack ASME Electric Commercial Water Heaters

Traducido por Google,

Los calentadores de agua eléctricos comerciales de la serie PowerPack ASME brindan un máximo de 190 ° F de agua y están diseñados para uso general o punto de uso

Beneficios

  • Ofrece agua de 90 a 190 ° F.
  • Se instala cerca de los accesorios, eliminando la espera de agua caliente
  • Diseño de tanque ASME de larga duración: la formulación de acero patentada con esmalte de porcelana de alta temperatura maximiza la resistencia a la corrosión
  • Elementos calefactores Lifeguard™: resisten la corrosión y el desgaste; los elementos separados de tipo atornillado cuentan con una cubierta exterior de acero inoxidable de Incoloy® 840, que rodea el filamento de alambre de nicrom
  • Termostato de inmersión
  • Conexiones de agua: La salida de agua caliente y la entrada de agua fría son niples revestidos de plástico de 3/4" NPT que evitan la turbulencia excesiva del agua caliente y dan como resultado un consumo óptimo del tanque

Eficiencia

  • Eficiencia de recuperación máxima del 98 %
  • Pérdida de calor mínima: la mayor parte del área de la superficie del tanque está aislada con aislamiento de espuma de poliuretano rígida de 2-1/2"

Centinela del sistema

  • Sistema de diagnóstico exclusivo con LED brillantes que verifican el funcionamiento del elemento calefactor. Los LED señalan la ubicación exacta de los elementos calefactores que funcionan o no funcionan

Capacidad y dimensiones

  • 13 galones: 28-1/2" de alto
  • 19,9 galones: 36-1/2" de alto
  • 30 galones: 49-1/4" de altura
  • 40 galones: 53-3/4" de alto

Más…

  • Fusible integral en cada elemento
  • Dos varillas de ánodo de magnesio para una larga vida útil y resistencia a la corrosión
  • Válvula de drenaje de latón de flujo total y puerto completo
  • Válvula de alivio de temperatura y presión, instalada de fábrica
  • Conexiones eléctricas: Caja de control precableada y accesible con múltiples orificios ciegos en el costado en selecciones de tamaño para que coincida con el Código Eléctrico Nacional. Los tamaños van desde 1/2" a 2". Se proporciona un tornillo de conexión a tierra para conectar un conductor de conexión a tierra del equipo
  • Caja de control de un solo panel con puerta con bisagras: Brinda acceso inmediato a todos los componentes y elementos eléctricos
  • Bloque de terminales: todos los modelos están equipados con bloques de terminales listados por UL para simplificar la instalación. El bloque de terminales aceptará cable de conexión de campo de cobre o aluminio.
  • Circuito de control de 120 voltios: Todas las unidades cuentan con un circuito de control de 120 voltios con fusibles. Este circuito es creado por un transformador interno de tomas múltiples de diseño único que tiene cuatro (4) tomas para los voltajes primarios, 208, 240, 277 y 480

Especificaciones técnicas
  • Referenciarheem-e12a-e40a
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosCommercial Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos