Publique sus productos
Medium Duty Gas Commercial Water Heaters - 100 Gallon

Medium Duty Gas Commercial Water Heaters - 100 Gallon

Traducido por Google,

Los calentadores de agua comerciales de gas de servicio mediano cuentan con un diseño compacto para una mayor flexibilidad de instalación en aplicaciones de actualización estrechas

Características y Beneficios
Cuanto más estricta sea la modernización comercial, más apreciará cómo el tamaño compacto de este calentador de agua simplifica las instalaciones. Elija entre modelos de eficiencia térmica del 80 % que van desde 45 000 - 80 000 Btu/h.

Diseño de ahorro de espacio.

Las alturas cortas y los diámetros de cubierta angostos ofrecen lo último en flexibilidad de instalación.

Tecnología patentada

Formulación de acero patentada con una capa única de esmalte de porcelana de alta temperatura para maximizar la resistencia a la corrosión, lo que da como resultado un diseño de tanque superior.

Varillas de ánodo patentadas

Las varillas de ánodo de magnesio se utilizan para garantizar la resistencia a la corrosión para una larga vida útil del tanque.

Eficiencia

El aislamiento de espuma rígida proporciona cualidades aislantes superiores, mejora la eficiencia y reduce los costos operativos. Nuestro proceso patentado de inyección de espuma en la cavidad aislante agrega durabilidad adicional.

Controles Automáticos

El sistema de control está diseñado para cerrar el gas si se extingue la llama del piloto. Volver a encender es un procedimiento seguro y fácil. Un regulador de presión de gas incorporado asegura un flujo de gas uniforme.

Eficiencia

El aislamiento de espuma rígida proporciona cualidades aislantes superiores, mejora la eficiencia y reduce los costos operativos. Nuestro proceso patentado de inyección de espuma en la cavidad aislante agrega durabilidad adicional.

Válvula T&P con clasificación CSA/ASME

Válvula de alivio instalada de fábrica

Válvula de drenaje de latón de flujo completo y puerto completo

La válvula de drenaje de latón instalada de fábrica permite un drenaje y mantenimiento más rápidos.


Especificaciones técnicas
  • Referenciarheem-g100
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosCommercial Gas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Caldera
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos