Publique sus productos
VentMaster Power Direct Vent gas Commercial Water Heaters

VentMaster Power Direct Vent gas Commercial Water Heaters

Traducido por Google,

VentMaster™ es una serie de calentadores de agua a gas comerciales de ventilación directa que son una buena opción para edificios con construcciones estrechas o cuando la calidad del aire interior es una preocupación

características y beneficios
Los calentadores de agua comerciales de ventilación directa eléctrica VentMaster proporcionan aire exterior para la combustión, lo que elimina los problemas de presión de aire negativa en construcciones estrechas. Los modelos están disponibles en 150 000, 199 900 y 250 000 Btu/h, con un ajuste de temperatura máxima de 180 grados Fahrenheit.

Eficiencia térmica

Cumple o supera un mínimo del 80 % (sin condensación)

Sistema Sistema de diagnóstico LED Sentinel™

Nuestro exclusivo sistema de diagnóstico, con luces LED brillantes, verifica el funcionamiento del sistema secuencia por secuencia.

Tecnología patentada

El diseño patentado del tanque de múltiples conductos tiene una formulación de acero patentada con dos capas de esmalte de porcelana de alta temperatura para maximizar la resistencia a la corrosión. Esto da como resultado un intercambiador de calor superior y duradero.

Soplador Automático Integral

El ventilador de 120 voltios ayuda a descargar silenciosamente los gases de combustión.

Sistema de control de gases

El sistema de control tiene un termostato totalmente ajustable de 100 °F a 180 °F. La válvula de gas combinada de 24 voltios incluye regulación de presión de gas principal y una válvula manual de encendido y apagado. El transformador de 120/24 voltios y el corte de límite alto permiten ajustes de temperatura precisos y seguros.

Ventilación más fácil y menos costosa

Se instala con tubería de PVC Schedule 40 de 3" o 4"; no se requiere chimenea de ventilación de mampostería o metal. Se puede instalar prácticamente en cualquier lugar. La longitud máxima de ventilación es de 50 pies.

Diseño de riel base

Proporciona un mejor manejo al mover la unidad. Válvula de drenaje de flujo completo y puerto completo La válvula de drenaje de latón instalada de fábrica permite un drenaje y mantenimiento más rápidos.

Sistema de encendido directo de chispa a piloto

Menos consumo de combustible

Certificación de altitud

Certificado hasta 5,000 pies

Válvula T&P con clasificación CSA/ASME

Válvula de alivio instalada de fábrica

Limpieza de orificios de mano

Fácil eliminación de depósitos de sedimentos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciarheem-gp100_150-250
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosCommercial Gas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos