Publique sus productos
PowerVent Commercial Gas Water Heaters

PowerVent Commercial Gas Water Heaters

Traducido por Google,

Diseño de tanque de larga duración: formulación de acero patentada con una capa única de esmalte de porcelana de alta temperatura para maximizar la resistencia a la corrosión, lo que da como resultado un diseño de tanque superior. Sistema Guardián™

  • El sistema de cierre de aire/combustible ofrece doble protección
  • Sin mantenimiento: sin filtro que limpiar

Sensor de detección de vapores inflamables

  • Sistema de control de protección que desactiva el calentador en presencia de acumulación de vapor inflamable

Opciones de ventilación flexibles

  • Largas longitudes de ventilación de hasta 95 pies
  • Opciones de tubería de ventilación de PVC, ABS o CPVC
  • Terminación vertical u horizontal

Nuevo soplador silencioso

  • Menos ruido que nunca

Sistema de autodiagnóstico

  • El control integrado del sistema de autodiagnóstico elimina las conjeturas

Quemador ecológico

  • Diseño de bajo NOx para bajas emisiones de óxido nitroso

Compatible con altitudes elevadas

  • Certificado para aplicaciones de hasta 7700 pies sobre el nivel del mar

Vida más larga

  • El diseño de varilla de ánodo de magnesio patentado incorpora una resistencia especial que protege el tanque de la corrosión
  • Brinda una vida útil más prolongada al tanque que el uso de varillas de ánodo de magnesio estándar

Características adicionales

  • Encendedor duradero de nitruro de silicio (HSI)
  • Conexión eléctrica estándar de 110 voltios
  • Supera los requisitos de la Ley Nacional de Conservación de Energía de Electrodomésticos (NAECA) y ASHRAE
  • Válvula de drenaje de latón duradero

Válvula de alivio de presión y temperatura: clasificación CSA/ASME e instalación de fábrica
Ajuste de temperatura máxima: 160 °F

Especificaciones técnicas
  • Referenciarheem-gpv75
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosCommercial Gas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters