Publique sus productos
Xtreme High-Input Gas Commercial Water Heaters

Xtreme High-Input Gas Commercial Water Heaters

Traducido por Google,

Xtreme™ es una familia de calentadores de agua comerciales de alta entrada y recuperación rápida que cumple con las normas de bajas emisiones de NOx

Xtreme es una línea avanzada de calentadores de agua comerciales a gas de recuperación rápida. Estos productos pueden entregar hasta 756 galones por hora con un aumento de 100 grados F. El pequeño diámetro de la chaqueta la convierte en una opción popular para calces retro y es una opción versátil para construcciones nuevas. Los modelos varían de 500 000 a 715 000 Btu/h, con un ajuste de temperatura máxima de 180 grados Fahrenheit.

Diseño de ahorro de espacio.
Xtreme maximiza la adaptabilidad de la instalación al ofrecer modelos con conexiones de agua de entrada/salida delanteras y traseras. Las alturas cortas y los diámetros de camisa pequeños dan como resultado una mayor flexibilidad de instalación.

Sistema Sistema de diagnóstico LED Sentinel™
Nuestro exclusivo sistema de diagnóstico, con luces LED brillantes, verifica el funcionamiento del sistema secuencia por secuencia.

Diseño patentado de tanque de múltiples conductos de humos
La formulación de acero patentada, el diseño patentado de conductos múltiples y dos capas de esmalte de porcelana de alta temperatura maximizan la resistencia a la corrosión y dan como resultado un diseño de intercambiador de calor superior.

Compuerta de humos automática
El diseño de perfil bajo minimiza la altura total del producto. Los soportes de campana de ventilación de servicio pesado están diseñados para soportar los rigores de la instalación.

Ensamblaje de quemadores especializados
Cada modelo cuenta con cinco quemadores de premezcla montados en una placa frontal de metal y sellados con una junta de Viton. Múltiple patentado de "liberación rápida" para facilitar el servicio.

Sistema de encendido directo de chispa a piloto
Encendido de ahorro de energía que enciende el piloto solo cuando hay una demanda de calor. Quemadores redondos de premezcla Los quemadores de precisión están hechos de acero inoxidable con alto contenido de cromo.

Bajas emisiones de NOx
GX90-550 y GX90-640 cumplen con bajas emisiones de NOx de menos de 40 ng/J.

Válvula de drenaje de flujo completo y puerto completo
La válvula de drenaje de latón instalada de fábrica permite un drenaje y mantenimiento más rápidos.

Certificaciones de altitud
Los modelos Standard Natural y LP están certificados hasta 2000 pies. Modelos de gran altitud, 8.000 pies.

Varillas de ánodo
El diseño patentado utiliza múltiples varillas de magnesio para garantizar una larga vida útil y resistencia a la corrosión.

Especificaciones técnicas
  • Referenciarheem-gx-90-500-715
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosCommercial Gas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos