Publique sus productos
Power Direct Vent Commercial Gas Water Heaters

Power Direct Vent Commercial Gas Water Heaters

Traducido por Google,

Cumple con FVIR

  • Sin mantenimiento: sin filtro que limpiar

Sensor de detección de vapores inflamables

  • Sistema de control de protección que desactiva el calentador en presencia de acumulación de vapor inflamable

Opciones de ventilación flexibles

  • Largas longitudes de ventilación de hasta 100 pies
  • Opciones de tubería de ventilación de PVC, ABS o CPVC
  • Terminación vertical u horizontal

Sistema de autodiagnóstico

  • El control integrado del sistema de autodiagnóstico elimina las conjeturas

Quemador ecológico

  • Diseño de NOx compatible con 40 ng/J para bajas emisiones de óxido nitroso

Compatible con altitudes elevadas

  • Los modelos están certificados para aplicaciones de hasta 7,700 o 10,200 pies sobre el nivel del mar

autolimpieza

  • Reduce los costos de combustible
  • Proporciona más agua caliente.

Vida más larga

  • El diseño de varilla de ánodo de magnesio patentado incorpora una resistencia especial que protege el tanque de la corrosión
  • Brinda una vida útil más prolongada al tanque que el uso de varillas de ánodo de magnesio estándar

Más…

  • Encendedor duradero de nitruro de silicio (HSI)
  • Conexión eléctrica estándar de 110 voltios
  • Supera los requisitos de la Ley Nacional de Conservación de Energía de Electrodomésticos (NAECA) y ASHRAE
Especificaciones técnicas
  • Referenciarheem-pdv50-75
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosCommercial Gas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters