Los tanques de almacenamiento comerciales Rheem-Ruud son tanques verticales diseñados para aplicaciones que requieren grandes cantidades de agua caliente potable en períodos cortos de tiempo. Cuando se usan junto con equipos comerciales de calentamiento de agua de Rheem-Ruud, estos tanques de almacenamiento brindan la flexibilidad necesaria para muchas aplicaciones comerciales. Instalados individualmente o en manifold, estos tanques de almacenamiento pueden proporcionar una capacidad de extracción del 80 % sin una disminución apreciable de la temperatura en aplicaciones de temperatura única.
Características:
Diseño de tanque de larga duración.
Fórmula de acero única con esmalte de porcelana de alta temperatura para maximizar la resistencia a la corrosión, lo que da como resultado un diseño de tanque superior. Las varillas de ánodo de magnesio de servicio pesado se instalan para prolongar la vida útil del tanque.
COMO YO
Todos los tanques de almacenamiento comerciales de gran volumen están certificados según los estándares de código de calderas y recipientes a presión de ASME.
Diseño eficiente
El aislamiento de espuma rígida de poliuretano de 2" proporciona cualidades aislantes superiores, lo que reduce los costos operativos.
Aberturas de tanques
Las conexiones de línea de circulación/entrada fría son de 3" NPT (2-1/2" en 200 galones) y la salida de agua caliente es de 2".
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |