Publique sus productos
Mid Efficiency 7.0 GPM Outdoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Mid Efficiency 7.0 GPM Outdoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Traducido por Google,

Rheem RTG es una serie de calentadores de agua a gas sin tanque de eficiencia media y ultra bajo NOx diseñados para agua caliente continua

Eficiencia

  • .82 UEF-EE. UU.
  • .82 EF - Canadá
  • Con intercambiador de calor de cobre
  • Intercambiador de calor totalmente de cobre
  • Controles electrónicos inteligentes diseñados para aumentar la eficiencia energética y la seguridad

Actuación

  • ¡Exclusivo! Configuración de ahorro de agua: al activarse, esta configuración puede ahorrar a los propietarios hasta 1,100 galones de agua por año 1 al disminuir el flujo de agua a través de las tuberías hasta que la temperatura alcance la temperatura establecida del calentador
  • Compatible con accesorios de bajo flujo: el primer índice de flujo mínimo de la industria de 0,26 GPM y el índice de flujo mínimo de activación de 0,40 G PM garantizan que el usuario recibirá agua caliente incluso en situaciones de baja demanda
  • Kit de bomba de recirculación listo: se combina rápidamente con nuestro kit de bomba de recirculación para proporcionar agua caliente instantánea en el grifo2

Fácil instalación y servicio

  • Compatibilidad con línea de gas de 1/2" en todos los modelos
  • ¡Exclusivo! Aviso de mantenimiento Establecimiento de alertas al propietario de la vivienda: parpadeo de un código de advertencia para solicitar una revisión del servicio
  • Sistema de autodiagnóstico para una fácil instalación y servicio
  • La pantalla digital muestra el ajuste de temperatura y los códigos de mantenimiento
  • Sistema de ventilación concéntrica de 3"/5" con colector de condensado integrado
  • Se conecta a Metal Fab. Inc., ventilación concéntrica de 3"/5" sin adaptador

Tecnología

  • La programación de arranque en caliente ayuda a minimizar la fluctuación en la temperatura del agua, conocida como "sándwich de agua fría", durante los períodos de operación frecuente de encendido/apagado
  • ¡Exclusivo! Envoltura de película de sobrecalentamiento Guardian OFW™
  • Cable EZ-Link™ disponible para aplicaciones de mayor demanda para conectar dos unidades sin tanque para operar como una
  • Colector de hasta seis unidades con un tablero de control de colector MIC-6 opcional
  • Manifold hasta 20 unidades con el MIC-185 opcional más el conjunto de control de manifold MICS-180

Compatible con altitudes elevadas

  • Capacidad a gran altitud: hasta 8400 pies de elevación sobre el nivel del mar3

Bajas Emisiones

  • Quemador de ultra bajo NOx respetuoso con el medio ambiente que cumple con los requisitos de la regla 1146.2 de SCAQMD

Más…

  • Control remoto digital y cable de termostato de 10 pies incluidos
  • Se suministra con un cable de alimentación de 120 voltios (solo modelos para interiores)
  • Protección contra congelamiento a -30°F
  • Software de dimensionamiento EZ-Spec™: herramienta en línea avanzada que elimina las conjeturas al dimensionar aplicaciones sin tanque

Especificaciones técnicas
  • Referenciarheem_rtg-64outdoor
  • Familia de productoTankless
  • Grupo de productosCommercial Gas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)23.63
  • Ancho (pulgadas)13.88
  • Profundidad (pulgadas)8.88
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70_38_45
  • Descripción Uniclass 2015Instantaneous hot water supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniClass Gas Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos