Publique sus productos
RHPXYC Endeavor® Line Classic Plus® Series Residential Packaged Heat Pump

RHPXYC Endeavor® Line Classic Plus® Series Residential Packaged Heat Pump

Traducido por Google,
  • Compresores Scroll de dos etapas en todos los modelos: Proporciona máxima eficiencia y funcionamiento silencioso.
  • Serpentín de evaporador y condensador de microcanal: Ofrece un rendimiento superior con una superficie robusta, menor consumo de refrigerante y es más ligero que los serpentines convencionales de tubo de cobre y aletas de aluminio. Su construcción íntegramente en aluminio ofrece una protección superior contra la corrosión por formica y los daños por roce de los tubos de aluminio. Su diseño facilita y agiliza la limpieza.
  • Dos válvulas de expansión térmica: estándar en todos los modelos para un control preciso del sobrecalentamiento, confiabilidad y eficiencia energética en todas las condiciones de operación.
  • Control de alta y baja presión: estándar en todos los modelos para protección y confiabilidad de los componentes refrigerantes.
  • Caja de control de fácil acceso y sección de soplador deslizable que permite una instalación y un mantenimiento más rápidos.
  • Probado. Confiable. Resistente. 100% probado en fábrica.
  • Sistema de detección de refrigerante PlusOne®™ Diseño integrado y patentado que brinda protección al sistema y tranquilidad al propietario con monitoreo de refrigerante de bajo GWP
Especificaciones
    • Two-Stage Scroll Compressors on all models: Provides maximum efficiency and quiet operation.
    • MicroChannel Evaporator & Condenser Coil: Delivers superior performance with a robust surface, a decreased refrigerant requirement and is lighter than conventional copper tube/aluminum fin coils.All-aluminum construction offers superior protection against formicary corrosion and aluminum tube rubbing damage. Design allows for easier and faster cleaning.
    • Two Thermal Expansion Valves: Standard on all models for precise superheat control, reliability, and energy efficiency at all operating conditions.
    • High and Low Pressure Control: Standard on all models for refrigerant component protection and reliability.
    • Easily Accessible Control Box and Slide-Out Blower Section Allows for faster installability and serviceability.
    • Tested. Trusted. Tough. 100% Factory Run Tested.
    • PlusOne® Refrigerant Detection System™ Integrated, patented design providing system protection and homeowner peace-of-mind with low GWP refrigerant monitoring
Especificaciones técnicas
  • Referenciarhpxyc-endeavor-line-classic-plus-series-residential-packaged-heat-pump
  • Familia de productoResidential Packaged Heat Pump
  • Grupo de productosRHPXYC Endeavor® Line Classic Plus® Series Residential Packaged Heat Pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Número OmniClass23-33 17 11
  • Título OmniClass Packaged Heat Pumps