MODELO RMHPHDA068VD000
Diseñado para satisfacer las demandas actuales de agua caliente sanitaria en entornos comerciales, Torin ™ ofrece alta eficiencia, rendimiento sostenible y un funcionamiento fiable en climas fríos, todo ello con un diseño compacto ideal para salas de máquinas reducidas y proyectos de modernización. Como única solución de su categoría que proporciona agua caliente a bajas temperaturas ambiente, Torin ™ garantiza a las empresas que sus necesidades de agua caliente estarán cubiertas, donde la fiabilidad es fundamental.
Beneficios clave
- Funciona en condiciones extremas: opera de manera eficiente a temperaturas ambiente tan bajas como -25 °C (-13 °F).
- Alcanza un COP de hasta 4,5, reduciendo significativamente los costes energéticos.
- Certificado Energy Star ® para el cumplimiento de normativas y la obtención de reembolsos.
- Su diseño compacto ofrece una superficie de ocupación líder en el mercado, un 36 % menor en promedio que la de sus principales competidores. (Basado en la superficie total de la unidad en comparación con el promedio de modelos similares según las especificaciones publicadas).
- Interfaz táctil Sky-35 para una configuración y monitorización sencillas. Simplifica el funcionamiento para instaladores y operadores de instalaciones.
- Preparado para uso interior y exterior, con opciones de tuberías de uno o varios pasos para adaptarse a una amplia gama de diseños de sistemas.
- Conecte en cascada hasta 16 unidades para mayor redundancia y capacidad.
- Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, este sistema proporciona agua caliente sanitaria y calefacción de forma fiable.