Publique sus productos
Triton Super Duty Commercial Water Heater
Triton Super Duty Commercial Water Heater

    Triton Super Duty Commercial Water Heater

    Traducido por Google,

    TRITON®: el calentador de agua a gas comercial más inteligente y de alta eficiencia del mercado. Ideal para reemplazos y aplicaciones de nueva construcción

    LA VENTAJA DEL TRITON

    • El sistema de prevención y detección de fugas más preciso e integral del mercado
    • Elimine el tiempo de inactividad con la capacidad de detectar y prevenir problemas con el calentador de agua.
    • Intercambiador de calor de triple paso construido en acero recubierto de porcelana
    • Las características de actualización universal facilitan el reemplazo de cualquier calentador de agua.

    CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE SS

    • LeakGuard™: el sistema integral de detección y prevención de fugas con válvula de cierre automático limita las fugas de agua fuera del tanque
    • Conectividad BMS integrada a través de BACnet (MS/TP): el puerto BACnet integrado se conecta fácilmente a los sistemas de gestión de edificios (BMS)
    • Informes de uso de energía y agua: realice un seguimiento de las tendencias de uso y administre el consumo de energía y agua a través de la aplicación Rheem EcoNet
    • Garantía: tanque limitado de 5 años

    CARACTERÍSTICAS SS Y SU
    Inteligencia incorporada

    • LeakSense™: el sistema inteligente de detección de fugas detecta fugas tan pequeñas como un grano de arena y proporciona notificaciones en tiempo real que le advierten antes de que se convierta en una emergencia.
    • Tecnología de monitoreo inteligente EcoNet® con WiFi integrado**: ¡exclusivo de Rheem! Proporciona actualizaciones y alertas de rendimiento a través del dispositivo móvil y de la pantalla LCD a todo color.
    • Controles de salud sistemáticos: autocontrol continuo de los componentes más vitales de Triton y alertas de posibles problemas.
    • Alertas de mantenimiento preventivo: los recordatorios de mantenimiento ayudan a prolongar la vida útil del tanque
    Especificaciones
      • 119 Gallon Capacity
      • 130,000 - 499,900 BTU/h
      • Sealed Combustion System
      • Up to 98% Thermal Efficiency
      • Ultra Low NOx
      • Porcelain Coated Tank Lining and Heat Exchanger
      • Natural and LP Gas
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatriton-super-duty-water-heater
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de productosCommercial Gas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLight-Commercial Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos