Publique sus productos
Ecorock Duo (FR)
ROCKWOOL

Ecorock Duo (FR)

Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS Por favor, compruebe la disponibilidad en su país] ECOROCK DUO es un panel aislante de lana de roca de doble densidad sin revestimiento que comprende una superficie exterior robusta, diseñado para el aislamiento de fachadas bajo revestimiento. ECOROCK DUO es incombustible; en consecuencia, no contribuye al desarrollo del fuego (Euroclase A1). El uso de un aislamiento de lana de roca incombustible permite cumplir con los requisitos de la instrucción técnica IT no. 249. El procedimiento ECOROCK para aislamiento exterior bajo revestimiento se adapta perfectamente a la normativa contra incendios de edificios altos (IGH), edificios abiertos al público (ERP) y viviendas de todas las categorías. VENTAJAS : Incombustible (Euroclase A1). IGH (edificio alto) y ERP (establecimientos abiertos al público) compatibles. Excelente rendimiento térmico.
Especificaciones
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 70 and 120 kg/m3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_ECOROCK_DUO
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosVertical Wall - ETICS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniClass Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidad en regiones

África Europa
Argelia
Francia
Costa de Marfil
Libia
Marruecos
Mauritania
Sahara Occidental
Senegal
Sudáfrica
Túnez