Publique sus productos
Jetrock 2 (FR)
ROCKWOOL

Jetrock 2 (FR)

Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS Consulte disponibilidad en su país] JETROCK 2 es un aislamiento granulado de lana de roca para procesos de soplado. APLICACIÓN JETROCK 2 se utiliza para el aislamiento de cubiertas horizontales tipo loft mediante soplado mecanizado. VENTAJAS DEL PRODUCTO λ 44: excelente rendimiento térmico en verano e invierno; Realmente estable al viento sin deflector y hasta una velocidad del viento de 126 km/h; Gran durabilidad en el tiempo (clasificación S1). No combustible (Euroclase A1). Imputrescible y no hidrofílico (buena reacción a los impactos de humedad).
Especificaciones
  • Stone wool blown insulation granulated. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,044 W/m.K Non-combustible (Euroclasse A1). Density : env. 21,5 kg/m3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_JETROCK_2
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)670
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniClass Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidad en regiones

África Europa