Publique sus productos
Rockfeu REI 60 Black RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 60 Black RsD (FR)

Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS Por favor, verifique la disponibilidad en su país] ROCKFEU REI 60 Black RsD es un panel aislante de lana de roca desnuda de doble densidad sin revestimiento. Resistencia al fuego 60 minutos bajo losa de hormigón de 140 mm. APLICACIÓN ROCKFEU REI 60 Black RsD se utiliza para el aislamiento de pisos en sublosa (aislamiento de una losa existente mediante anclaje en la parte inferior de la misma). VENTAJAS: Seguridad contra incendios (no combustible Euroclase A1) y resistencia al fuego REI 60 (1h de resistencia al fuego); Rendimiento térmico y acústico; El velo proporciona protección adicional; Superficie lisa; Ligereza de los paneles y buena maniobrabilidad; Posibilidad de pintar los paneles; Rendimiento mecánico (buen comportamiento).
Especificaciones
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_ROCKFEU_RE_60_Black_RsD
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFloor : Sub-slab
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioFibra de vidrio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniClass Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidad en regiones

África Europa