[Producto de ROCKWOOL France SAS Consulte la disponibilidad en su país] ROCKSOL EXPERT es un panel aislante de lana de roca, de densidad única, descubierto. APLICACIÓN ROCKSOL EXPERT se utiliza para el aislamiento térmico y acústico de suelos bajo solera. BENEFICIOS DEL PRODUCTO Rendimiento acústico óptimo; Alta resistencia mecánica; Para todo tipo de salas de carga operativas <500 kg/m².
Especificaciones
Stone wool uncovered insulation mono-density board.
Thermal conductivity (ACERMI) = 0,038 W/m.K
Density : 135 to 150 kg/m3